ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 注文単位(ヶ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

自在エルボ(亜鉛ダイキャスト)

通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は亜鉛ダイキャスト。・階段などのコーナー部に最適。【用途】・手すりを角度をつけて連結する...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

規格表

型番サイズ
497987422443935mm ゴールド
497987422442235mm ブロンズ

使用例

自在エルボ(亜鉛ダイキャスト) 使用例

使用方法

自在エルボ(亜鉛ダイキャスト) 使用方法1

てすりを本体に差し込み、ねじで固定します。

自在エルボ(亜鉛ダイキャスト) 使用方法2

約180度角度を変えることができます。

●ブラケットとブラケットの間隔
自在エルボ(亜鉛ダイキャスト) 製品仕様1

ブラケットの取付ピッチは、900mm以内にして下さい。

●自在エルボとブラケットの間隔
自在エルボ(亜鉛ダイキャスト) 製品仕様2

手すりを、自在エルボで継ぐ場合は、自在エルボから150mm以内の位置にブラケットを取付けて下さい。

●ジョイント金具とブラケットの間隔
自在エルボ(亜鉛ダイキャスト) 製品仕様3

手すりを、ジョイント金具で継ぐ場合は、ジョイント金具から60mm以内の位置にブラケットを取付けて下さい。

 

注意・禁止事項

●使用上の注意
(1)本商品は手すり部材です。手すり以外にはご使用にならないでください。
(2)ブラケットは、ねじの効く、柱の通った箇所に取付けて下さい。
(3)定期的に取付け用ねじのゆるみや、手すりの取付状態の点検を行って下さい。
(4)取付面が不安定な場合、手すりの取付けは行わないで下さい。

型番リスト

表示件数

JANコード

注文単位

(ヶ)

色

最小発注数量
4979874412959
2
ブロンズ
2個
4979874412966
2
ゴールド
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300円
( 1,430円 )
4日目
1,300円
( 1,430円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は亜鉛ダイキャスト。
・階段などのコーナー部に最適。
【用途】
・手すりを角度をつけて連結する場合に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在エルボ(亜鉛ダイキャスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在エルボ(亜鉛ダイキャスト)
エンドエルボ(亜鉛ダイキャスト)
座付エルボ
座付コーナーエルボ
カットゲンコ(止)
ジョイント金具
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,300円1,280円1,945円1,380円494円994円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
入数111111
材質亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャストPET材PET材亜鉛ダイカスト亜鉛ダイキャスト
適用パイプ径(mm)353532.432.46.435
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト