ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 適用パイプ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三方(亜鉛ダイカスト)

通常単価(税別)
996円~2,074円
税込単価
1,096円~2,281円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は亜鉛ダイカストで、クロームメッキです。・止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

適用パイプ径

(mm)

最小発注数量
4979874012715
19.2
5個
4979874012722
25.2
5個
4979874012739
32.2
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
4日目
1,291円
( 1,420円 )
4日目
2,074円
( 2,281円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は亜鉛ダイカストで、クロームメッキです。
・止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。
・パイプを3方向につなぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方(亜鉛ダイカスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三方(亜鉛ダイカスト)
ソケットP型
ステンレスソケット
フリー穴首長ゲンコ (通)
カットゲンコ(止)
横受 通し
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格996円-1,193円 -609円 -1,005円 -494円496円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
入数112111
注文単位(ヶ)5442105
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストステンレス(SUS304)亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト