ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

座付コーナーエルボ

通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円
通常出荷日:4日目

【特長】・主材料としてPET材を使用。・手すりを直角に連結します。

型番:

4979874262912
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4979874262912の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
JANコード
4979874262912
入数
1
注文単位(ヶ)
1
材質
PET材
適用パイプ径(mm)
32.4

型番リスト

表示件数
型番
4979874262912
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380円
( 1,518円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主材料としてPET材を使用。
・手すりを直角に連結します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座付コーナーエルボの型番4979874262912のページです。 型番4979874262912に関する仕様情報を記載しております。
座付コーナーエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座付コーナーエルボ
座付通し
ジョイント用スパナ
カットゲンコ(通)
カットゲンコ(止)
座付エルボ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,380円1,945円414円494円494円1,945円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
JANコード49798742629124979874262905497987403969949798740381044979874038098-
入数111111
注文単位(ヶ)11510101
材質PET材PET材鉄板(型抜き)亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストPET材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました