ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 適用パイプ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリ丸 キャップ【2個入り】

通常単価(税別)
401円~436円
税込単価
441円~480円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はポリエチレンです。・パイプのエンドに蓋ができます。【用途】・手すりの端末の化粧、及び袖...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

適用パイプ径

(mm)

最小発注数量
4979874102423
13
5パック

2個入り

4979874102430
16
5パック

2個入り

4979874102447
19
5パック

2個入り

4979874102461
32
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
401円
( 441円 )
4日目
401円
( 441円 )
4日目
407円
( 448円 )
4日目
436円
( 480円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はポリエチレンです。
・パイプのエンドに蓋ができます。
【用途】
・手すりの端末の化粧、及び袖の引っ掛かり防止に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ丸 キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ丸 キャップ
パイプ キャップ(引っ掛かり防止用)
室内部材 エルボ
ソケットP型
ステン首長ゲンコ(止)
室内部材 U字ソケット
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格401円-518円 -768円 -1,193円 -1,176円 -767円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
入数211111
注文単位(ヶ)5105455
材質ポリエチレンABS樹脂亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストステンレス(SUS304)亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト