17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘアラインSUS304パイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヘアラインSUS304パイプ

販売終了

型番

4979874832412

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・材質はステンレス(SUS304)で、ヘアライン調の表面処理加工で高級感がある。
【用途】
・フリー穴ゲンコと組み合わせて使用し、造形物を作る。

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
[手摺・パイプ] パイプ
JANコード
4979874832412
入数
1
注文単位(ヶ)
10
材質
ステンレス
外径(mm)
25
全長(mm)
910
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト