ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 適用パイプ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ソケットP型

通常単価(税別)
1,193円~1,354円
税込単価
1,312円~1,489円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は亜鉛ダイカストで、クロームメッキ。・クローゼット内などのハンガーパイプ受け。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ソケットP型 外形図

規格表

単位:mm
型番サイズABCD
49798740262862525.2603021
49798740262933232.2643821

※寸法には多少の公差がございます。

使用例

ソケットP型 使用例

型番リスト

表示件数

JANコード

適用パイプ径

(mm)

最小発注数量
4979874026286
25.2
4個
4979874026293
32.2
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193円
( 1,312円 )
4日目
1,354円
( 1,489円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は亜鉛ダイカストで、クロームメッキ。
・クローゼット内などのハンガーパイプ受け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットP型
ステンレスソケット
二重ソケット
ソケット45度
室内部材 U字ソケット
三方(亜鉛ダイカスト)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,193円-609円 -859円 -746円 -767円 -996円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
入数122111
注文単位(ヶ)445455
材質亜鉛ダイカストステンレス(SUS304)亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト