ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ジョイント用スパナ

通常単価(税別)
414円
税込単価
455円
通常出荷日:4日目

材質は鉄板(型抜き)で、クロメート処理がされています。パイプとパイプを連結するためのパイプジョイント専...

詳細を確認

型番:

4979874039699
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874039699の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
サイズ
1.6T
JANコード
4979874039699
入数
1
注文単位(ヶ)
5
材質
鉄板(型抜き)

型番リスト

表示件数
型番
4979874039699
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414円
( 455円 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質は鉄板(型抜き)で、クロメート処理がされています。パイプとパイプを連結するためのパイプジョイント専用スパナです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイント用スパナの型番4979874039699のページです。 型番4979874039699に関する仕様情報を記載しております。
ジョイント用スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイント用スパナ
カットゲンコ(止)
座付通し
ハイブリッドカプラー 専用工具
座付コーナーエルボ
カットゲンコ(通)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格414円494円1,945円2,420円1,380円494円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
サイズ1.6T--M12用ソケット19mm--
JANコード497987403969949798740380984979874262905494246600601049798742629124979874038104
入数111111
注文単位(ヶ)5101-110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました