ファクトリーサプライ用品技術窓口
材質は亜鉛ダイキャストです。手すりをストレートに継ぐ場合に使用します。

ブラケットの取付けピッチは、900mm以内にして下さい。

手すりを、自在エルボで継ぐ場合は、自在エルボ150mm以内の位置にブラケットを取付けて下さい。

手すりを、ジョイント金具で継ぐ場合は、ジョイント金具から60mm以内の位置にブラケットを取付けて下さい。
| 型番 | サイズ |
|---|---|
| 4979874412935 | 35MMゴールド |
| 4979874412942 | 35MMブロンズ |


ジョイント金具をてすりに取付け、3ケ所ねじで固定します。

もう片方のてすりにも金具を取付け、両方をねじで固定します。
●使用上の注意
(1)本商品は手すり部材です。手すり以外にはご使用にならないでください。
(2)ブラケットは、ねじの効く、柱の通った箇所に取付けて下さい。
(3)定期的に取付け用ねじのゆるみや、手すりの取付状態の点検を行って下さい。
(4)取付面が不安定な場合、手すりの取付けは行わないで下さい。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
0通常価格(税別):1,047円~

鍋屋バイテック
UXAF チューブラ取っ手
0通常価格(税別):10,893円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~