ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 注文単位(ヶ)

    ~mm
  • 適用パイプ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ゲンコ (通)

通常単価(税別)
505円~1,405円
税込単価
556円~1,546円
通常出荷日:4日目

材質は亜鉛ダイカストで、クロームメッキ、手すりやハンガーパイプなどのパイプ受けです。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

注文単位

(ヶ)

適用パイプ径

(mm)

最小発注数量
4979874011695
10
10
4個
4979874011701
10
13
4個
4979874011718
10
16
4個
4979874011725
10
19
4個
4979874011732
5
25
5個
4979874011749
5
32
5個
4979874011756
5
38
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505円
( 556円 )
4日目
523円
( 575円 )
4日目
579円
( 637円 )
4日目
623円
( 685円 )
4日目
777円
( 855円 )
4日目
1,019円
( 1,121円 )
4日目
1,405円
( 1,546円 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質は亜鉛ダイカストで、クロームメッキ、手すりやハンガーパイプなどのパイプ受けです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲンコ (通)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲンコ (通)
ステン首長ゲンコ(通)
フリー穴ゲンコ (通)
フリー穴首長ゲンコ (通)
ゲンコ(止)
ステン首長ゲンコ(止)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格505円-1,176円 -947円 -1,005円 -505円 -1,176円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
入数111111
材質亜鉛ダイカストステンレス(SUS304)亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト