ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 注文単位(ヶ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エンドエルボ(亜鉛ダイキャスト)

通常単価(税別)
1,280円
税込単価
1,408円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は亜鉛ダイキャストで、カバーはABS樹脂。・手すりの両端に取り付ける。・袖などの引っ掛か...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

注文単位

(ヶ)

色

最小発注数量
4979874413031
4
ブロンズ
4個
4979874413048
4
ゴールド
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280円
( 1,408円 )
4日目
1,280円
( 1,408円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は亜鉛ダイキャストで、カバーはABS樹脂。
・手すりの両端に取り付ける。
・袖などの引っ掛かりを防ぎます。
・手すりの端末に取付け、壁面に固定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドエルボ(亜鉛ダイキャスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドエルボ(亜鉛ダイキャスト)
自在エルボ(亜鉛ダイキャスト)
ジョイント金具
座付エルボ
カットゲンコ(止)
カットゲンコ(通)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,280円1,300円994円1,945円494円494円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
入数111111
材質亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャストPET材亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
適用パイプ径(mm)35353532.46.46.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト