ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ天井点検口

アルミ天井点検口 4944825541880
通常単価(税別)
2,037円
税込単価
2,241円
通常出荷日:4日目

軽量で丈夫なアルミニウム製フレームの天井点検口です。コイン式開閉カムが枠に設置され、スマートな仕上がり...

詳細を確認

型番:

4944825541880
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4944825541880の仕様・寸法情報

サイズ
450×450mm
JANコード
4944825541880
入り数(ヶ)
1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4944825541880
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,037円
( 2,241円 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽量で丈夫なアルミニウム製フレームの天井点検口です。コイン式開閉カムが枠に設置され、スマートな仕上がりを実現します。
支持金具が付属しています。室内の天井裏メンテナンス用の点検口設置に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ天井点検口の型番4944825541880のページです。 型番4944825541880に関する仕様情報を記載しております。
アルミ天井点検口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ天井点検口
天井点検口(アルミ製)
気密天井点検口(アルミ製)
アルミ天井点検口 ワニハッチ
床点検口 アルミ製
天井点検口シーリングハッチ気密タイプ シルバー
メーカー八幡ねじサヌキサヌキ日大工業ダイケンダイケン
通常価格2,037円2,872円 -8,008円 -2,763円 -13,754円 -7,282円 -
通常出荷日4日目5日目4日目1日目〜4日目4日目
サイズ450×450mm-----
JANコード4944825541880-----
入り数(ヶ)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました