ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

網戸用サッシ戸車【2個入り】

網戸用サッシ戸車 4979874418425
通常単価(税別)
1,535円
税込単価
1,689円
通常出荷日:4日目

【特長】・網戸サッシ戸車・階段型框での使用が可能【用途】・ビス止め式での位置決めのため、取付後に調整不...

詳細を確認

型番:

4979874418425
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874418425の仕様・寸法情報

品名
アミドヨウサッシトグルマ
JANコード
4979874418425
入り数(ヶ)
2
車輪径(mm)
13

型番リスト

表示件数
型番
4979874418425
最小発注数量
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,535円
( 1,689円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・網戸サッシ戸車・階段型框での使用が可能
【用途】
・ビス止め式での位置決めのため、取付後に調整不要

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

網戸用サッシ戸車の型番4979874418425のページです。 型番4979874418425に関する仕様情報を記載しております。
網戸用サッシ戸車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
網戸用サッシ戸車
木製用調整戸車10型
シンギ戸車 V型
重量戸車
フラッター戸車
ショウレックス戸車
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,535円1,401円602円2,522円 -642円 -521円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
品名アミドヨウサッシトグルマチョウセイトグルマ10ガタシンギトグルマジュウリョウトグルマフラッタートグルマショウレックス
JANコード497987441842549426241196204979874860071---
入り数(ヶ)212122
車輪径(mm)13-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました