17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 車輪溝径(φmm)

    ~mm
  • 適用耐荷重(2個当たり)(kgf)

    ~mm
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

吊戸車

吊戸車
通常単価(税別)
843円~1,927円
税込単価
927円~2,120円
通常出荷日:4日目

【特長】・吊り下げタイプの戸車。・材質は車輪がジュラコン(POM)で、ナイロンよりも耐摩耗性に優れてい...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

車輪溝径

(φmm)

適用耐荷重(2個当たり)

(kgf)

車輪径

(mm)

最小発注数量
4979874010933
30
30
36
6個
4979874010940
33.0
50
42
2個
4979874010957
43.0
75
48
2個
4979874010964
52.0
100
60
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843円
( 927円 )
4日目
1,004円
( 1,104円 )
4日目
1,206円
( 1,327円 )
4日目
1,927円
( 2,120円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り下げタイプの戸車。
・材質は車輪がジュラコン(POM)で、ナイロンよりも耐摩耗性に優れている。
・本体は鉄。
【用途】
・ドア、窓、カーテンなどの吊り下げ式戸車として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吊戸車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊戸車
重量戸車
フラッター戸車
シンギ戸車 V型
ローラー戸車 板枠
ローラー戸車
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格843円-2,522円 -642円 -602円1,078円 -884円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
車材質樹脂スチール樹脂樹脂鋳鉄鋳鉄
枠材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
品名ツリトグルマジュウリョウトグルマフラッタートグルマシンギトグルマローラートグルマ(イタワク)-
入り数(ヶ)112222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト