ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ローラー戸車【2個入り】

通常単価(税別)
884円~1,992円
税込単価
972円~2,191円
通常出荷日:4日目

【特長】・マル、ヒラ:車輪が鉄鋳物で、耐荷重性、耐寒性に優れている。・本体は鉄で、シンクロメッキ付き板...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ローラー戸車【2個入り】 外形図1

マル

ローラー戸車【2個入り】 外形図2

ヒラ

ローラー戸車【2個入り】 外形図3

ソデ

規格表

単位:mm
型番サイズローラ
戸車
耐荷重
(2ケ当たり)
ABCDEFGHIJ
4979874101891(パック)30マル 30丸20kgf68.058.014.024.06.030.025.09.04.03.2
4979874101907(パック)36マル36丸32kgf76.061.014.029.07.035.030.09.04.03.2
4979874101914(パック)30ヒラ30平20kgf68.058.014.024.06.030.09.03.2--
4979874101921(パック)36ヒラ36平32kgf76.061.014.028.07.035.09.03.2--
4979874101983(ソデ)3030袖20kgf67.054.016.025.05.030.03.09.03.2-
4979874101990(ソデ)3636袖32kgf76.060.016.030.05.035.03.09.03.2-

使用例

ローラー戸車【2個入り】 使用例1

マル

ローラー戸車【2個入り】 使用例2

ヒラ

ローラー戸車【2個入り】 使用例3

ソデ

型番リスト

表示件数

品名

サイズ

JANコード

車輪溝径

(φmm)

適用耐荷重(2個当たり)

(kgf)

最小発注数量
ローラートグルマ
(パック)30マル
4979874101891
25
20
5パック

2個入り

ローラートグルマ
(パック)36マル
4979874101907
30
32
5パック

2個入り

ローラートグルマ
(パック)30ヒラ
4979874101914
30
20
5パック

2個入り

ローラートグルマ
(パック)36ヒラ
4979874101921
35
32
5パック

2個入り

ローラートグルマ(P)
(ソデ) 30
4979874101983
30
20
5パック

2個入り

ローラートグルマ(P)
(ソデ) 36
4979874101990
35
32
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884円
( 972円 )
4日目
1,039円
( 1,143円 )
4日目
884円
( 972円 )
4日目
1,039円
( 1,143円 )
4日目
1,401円
( 1,541円 )
4日目
1,992円
( 2,191円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マル、ヒラ:車輪が鉄鋳物で、耐荷重性、耐寒性に優れている。
・本体は鉄で、シンクロメッキ付き板枠。
・ソデ:車輪が鉄鋳物で、耐荷重性、耐寒性に優れている。
・本体は鉄で、表面は赤色コート。
・サッシ、窓などの戸車として使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラー戸車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラー戸車
ローラー戸車 板枠
重量戸車
フラッター戸車
ステン戸車
吊戸車
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格884円-1,078円 -2,522円 -642円 -1,595円 -843円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
車材質鋳鉄鋳鉄スチール樹脂ステンレス樹脂
枠材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
入り数(ヶ)221221

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト