ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シンギ戸車 V型【2個入り】

型番:

4979874860071
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874860071の仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
スチール
品名
シンギトグルマ
JANコード
4979874860071
入り数(ヶ)
2
車輪溝径(φmm)
30
適用耐荷重(2個当たり)(kgf)
25
車輪断面形状
V形

型番リスト

表示件数
型番
4979874860071
最小発注数量
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602円
( 662円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルが自動給油されるため、長期間すべりが滑らか。
・車輪がポリエチレンで、耐熱性、耐薬品性、耐食性、耐摩耗性に優れている。
・軽量。本体は鉄。
【用途】
・窓、サッシ、玄関などの戸車として使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンギ戸車 V型の型番4979874860071のページです。 型番4979874860071に関する仕様情報を記載しております。
シンギ戸車 V型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンギ戸車 V型
重量戸車
フラッター戸車
吊戸車
ローラー戸車 板枠
シンギ戸車(樹脂/スチール)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格602円2,522円 -642円 -843円 -1,078円 -602円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
車材質樹脂スチール樹脂樹脂鋳鉄樹脂
枠材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
品名シンギトグルマジュウリョウトグルマフラッタートグルマツリトグルマローラートグルマ(イタワク)-
JANコード4979874860071-----
入り数(ヶ)212122
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました