ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

シンギ戸車(樹脂/スチール)【2個入り】

通常単価(税別)
602円~675円
税込単価
662円~743円
通常出荷日:4日目

【特長】・オイルが自動給油されるため、長期間すべりが滑らかです。・車輪がポリエチレンで、耐熱性、耐薬品...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

シンギ戸車(樹脂/スチール)【2個入り】 外形図1

マル

シンギ戸車(樹脂/スチール)【2個入り】 外形図2

ヒラ

シンギ戸車(樹脂/スチール)【2個入り】 外形図3

ソデ

規格表

単位:mm
型番サイズシンギ
戸車
耐荷重
(2ケ当たり)
ABCDEFGHIJ
4979874101778(パック)30マル 30丸16kgf66.055.015.523.07.030.026.09.03.02.5
4979874101785(パック)36マル36丸24kgf74.063.015.627.09.036.030.59.03.03.5
4979874101792(パック)30ヒラ30平16kgf66.055.016.523.07.030.09.03.5--
4979874101808(パック)36ヒラ36平24kgf74.063.015.627.09.036.09.03.5--
4979874101938(ソデ)3030袖16kgf66.556.014.026.06.030.02.59.03.5-

使用例

シンギ戸車(樹脂/スチール)【2個入り】 使用例1

マル

シンギ戸車(樹脂/スチール)【2個入り】 使用例2

ヒラ

シンギ戸車(樹脂/スチール)【2個入り】 使用例3

ソデ

型番リスト

表示件数

品名

サイズ

JANコード

車輪溝径

(φmm)

適用耐荷重(2個当たり)

(kgf)

最小発注数量
シンギトグルマ
(パック)30マル
4979874101778
26
16
5パック

2個入り

シンギトグルマ
(パック)36マル
4979874101785
30.5
24
5パック

2個入り

シンギトグルマ
(パック)30ヒラ
4979874101792
30
16
5パック

2個入り

シンギトグルマ
(パック)36ヒラ
4979874101808
36.0
24
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602円
( 662円 )
4日目
675円
( 743円 )
4日目
602円
( 662円 )
4日目
675円
( 743円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルが自動給油されるため、長期間すべりが滑らかです。
・車輪がポリエチレンで、耐熱性、耐薬品性、耐食性、耐摩耗性に優れており、軽量です。
・本体は鉄で。
【用途】
・窓、サッシ、玄関などの戸車として使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンギ戸車(樹脂/スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンギ戸車(樹脂/スチール)
シンギ戸車 V型
防音戸車(スチール)
重量戸車
ローラー戸車
フラッター戸車
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格602円-602円621円 -2,522円 -884円 -642円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
車材質樹脂樹脂ゴムスチール鋳鉄樹脂
枠材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
入り数(ヶ)222122
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト