17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 車材質

  • 枠材質

  • JANコード

    ~mm
  • 車輪溝径(φmm)

    ~mm
  • 車輪断面形状

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ショウレックス戸車【2個入り】

ショウレックス戸車
通常単価(税別)
521円
税込単価
573円
通常出荷日:4日目

【特長】・品名・ショウレックス。・入り数(ヶ)・2。・材質は、本体が鉄、車輪が樹脂。・樹脂製車輪なので...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

車材質

枠材質

JANコード

車輪溝径

(φmm)

車輪断面形状

最小発注数量
-
-
4979874418432
-
丸溝
5パック

2個入り

樹脂
スチール
4979874860088
17
溝なし
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521円
( 573円 )
4日目
521円
( 573円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品名・ショウレックス。
・入り数(ヶ)・2。
・材質は、本体が鉄、車輪が樹脂。
・樹脂製車輪なので音が静か。
【用途】
・一般住宅の屋内木製引戸などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショウレックス戸車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショウレックス戸車
重量戸車
フラッター戸車
吊戸車
網戸用サッシ戸車
シンギ戸車 V型
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格521円2,522円 -642円 -843円 -1,535円602円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
品名ショウレックスジュウリョウトグルマフラッタートグルマツリトグルマアミドヨウサッシトグルマシンギトグルマ
入り数(ヶ)212122

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト