ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 入り数(ヶ)

    ~mm
  • 車輪溝径(φmm)

    ~mm
  • 耐荷重量(kgf)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サッシ用戸車【1~2個入り】

通常単価(税別)
924円~2,295円
税込単価
1,016円~2,525円
通常出荷日:4日目

10mmサイズの真鍮車です。本体はステンレスで錆びにくく、ワンタッチではめ込みができ、車高調整も簡単に...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

サッシ用戸車【1~2個入り】 外形図1
サッシ用戸車【1~2個入り】 外形図2

5B

サッシ用戸車【1~2個入り】 外形図3

7B

サッシ用戸車【1~2個入り】 外形図4

製品仕様

【特徴】

  • V-S:車輪、本体ともにステンレス(SUS304)で錆びにくい。ワンタッチではめ込みができ、車高調整も簡単にできる。横ずれ防止穴付き
  • V-5B:10mm サイズの真中車。本体はステンレス(SUS304)で錆びにくい。ワンタッチではめ込みができ、車高調整も簡単にできる。横ずれ防止穴付き。
  • V-7B:13mm サイズの真中車。本体はステンレス(SUS304)で錆びにくい。ワンタッチではめ込みができ、車高調整も簡単にできる。横ずれ防止穴付き。
  • V-D:車輪がジュラコン(POM)で、ナイロンよりも耐摩耗性に優れている。本体はステンレス(SUS304)で、錆びにくい。ワンタッチではめ込みができ、車高調整も簡単にできる。横ずれ防止穴付き。
 

【仕様】

型番サイズ適用幅車高調節耐荷重
4979874417787 8Sアルミ幅 10~13mm
アルミ高さ 21mm以上
約3.5mmまで調節可10kg
4979874417800 9Sアルミ幅 10~14mm
アルミ高さ 26mm以上
約5mmまで調節可15kg
4979874417824 12Sアルミ幅 13~16mm
アルミ高さ 31mm以上
約5mmまで調節可20kg
4979874417848 14Sアルミ幅 15~18mm
アルミ高さ 30mm以上
約5mmまで調節可20kg
4979874417763 5B---
4979874417770 7B---
4979874417794 8Dアルミ幅 10~13mm
アルミ高さ 21mm以上
約3.5mmまで調節可10kg
4979874417817 9Dアルミ幅 10~14mm
アルミ高さ 26mm以上
約5mmまで調節可15kg
4979874417831 12Dアルミ幅 13~16mm
アルミ高さ 31mm以上
約5mmまで調節可20kg
4979874417855 14Dアルミ幅 15~18mm
アルミ高さ 30mm以上
約5mmまで調節可20kg

※寸法には多少の公差があります。

使用例

サッシ用戸車【1~2個入り】 使用例1

V-S

サッシ用戸車【1~2個入り】 使用例2

V-5B

サッシ用戸車【1~2個入り】 使用例3

V-7B

サッシ用戸車【1~2個入り】 使用例3

V-D

 
 

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

入り数

(ヶ)

車輪溝径

(φmm)

耐荷重量

(kgf)

最小発注数量
5B
4979874417763
2
10
-
2パック

2個入り

7B
4979874417770
2
13
-
2パック

2個入り

8S
4979874417787
1
17
10
2個
8D
4979874417794
1
17
10
2個
9S
4979874417800
1
21
15
2個
9D
4979874417817
1
21
15
2個
12S
4979874417824
1
24
20
2個
12D
4979874417831
1
26
20
2個
14S
4979874417848
1
24
20
2個
14D
4979874417855
1
26
20
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924円
( 1,016円 )
4日目
1,220円
( 1,342円 )
4日目
1,232円
( 1,355円 )
4日目
1,051円
( 1,156円 )
4日目
1,294円
( 1,423円 )
4日目
1,078円
( 1,186円 )
4日目
2,073円
( 2,280円 )
4日目
1,495円
( 1,645円 )
4日目
2,295円
( 2,525円 )
4日目
2,080円
( 2,288円 )
4日目

詳細情報

基本情報

10mmサイズの真鍮車です。本体はステンレスで錆びにくく、ワンタッチではめ込みができ、車高調整も簡単にできます。
横ずれ防止穴付きで、サッシ(小窓、高窓)、網戸などの取替戸車として使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サッシ用戸車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サッシ用戸車
重量戸車
フラッター戸車
吊戸車
シンギ戸車 V型
ローラー戸車 板枠
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格924円-2,522円 -642円 -843円 -602円1,078円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
車材質銅スチール樹脂樹脂樹脂鋳鉄
枠材質ステンレススチールスチールスチールスチールスチール
品名サッシヨウトグルマジュウリョウトグルマフラッタートグルマツリトグルマシンギトグルマローラートグルマ(イタワク)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト