17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステン打込みステッキ

ステン打込みステッキ

通常単価(税別)
491円~510円
税込単価
540円~561円
通常出荷日:4日目

材質はステンレスなのでサビに強いです。折れ、曲がりに対して強く、両方の先が鋭いので打ち易いです。テント...

詳細を確認
  • 品名
    ステンウチコミステッキ
  • 入り数 (ヶ)
    1
  • 材質
    ステンレス(SUS304系)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 太さ×全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

太さ×全長

(mm)

最小発注数量
4979874871435
6X150
10個
4979874871442
6X200
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491円
( 540円 )
4日目
510円
( 561円 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質はステンレスなのでサビに強いです。折れ、曲がりに対して強く、両方の先が鋭いので打ち易いです。テント、駐車場などのロープ張りに使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン打込みステッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン打込みステッキ
ステン打込みUカン
異形巻型ロープ止め
角回転台
ラフィックス連結ボルト ユーロタイプ 5Φ穴用
五股樹脂ベース用キャスター_CTW38
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじアイワ金属スガツネ工業
通常価格491円-491円 -1,489円736円 -505円888円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
品名ステンウチコミステッキステンウチコミUカンイケイマキガタロープドメ---
入り数(ヶ)1111--
材質ステンレス(SUS304系)ステンレス(SUS304系)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト