17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立穴式吸着盤【1~2個入り】

通常単価(税別)
428円
税込単価
471円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。・燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、...

詳細を確認
  • 材質
    スチレンブロックコポリマー
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

立穴式吸着盤 外形図

製品仕様

型番材質サイズAB安全荷重(kgf)
4979874214775スチレンブロックコポリマータテアナ 55MMφ6φ551.5

※寸法には多少の公差があります

使用例

立穴式吸着盤 使用例

注意・禁止事項

使用上の注意

※壁や吸盤に、汚れ・ほこりがついていると外れやすくなります。
※安全荷重をお守りください。
※貴重品や壊れやすい物は掛けないでください。
※透明な吸盤は太陽光線でレンズになる時があります。
※古くなったものや、変形してしまった場合は、吸着力を元に戻すため、5分程度熱湯に浸し、よく乾かしてからご使用ください。
※温度・湿度により、変形することがあります。
※生産ロットにより、サイズや形状が異なる場合があります。
※吸盤をはがす突起部分の穴の有無など、形状はサイズにより異なります。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 直径(φ)

  • 耐荷重(kgf)

  • JANコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

直径

(φ)

耐荷重

(kgf)

JANコード

入数

最小発注数量
18
0.2
4979874214737
2
5パック

2個入り

25
0.3
4979874214744
2
5パック

2個入り

30
0.5
4979874214751
1
5個
40
0.8
4979874214768
1
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
428円
( 471円 )
4日目
428円
( 471円 )
4日目
428円
( 471円 )
4日目
428円
( 471円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。
・燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。
・縦穴式。
【用途】
・POPなどのツールや各種パーツを組み合わせる事でさまざまな用途に利用できる。
・タイルなどの凹凸のない平らな面に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立穴式吸着盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立穴式吸着盤
補助盤
63mm 吸着フック
両面マグネットバー(ネジ止穴付)
粘着テープ式 コマンド フック
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック
メーカー八幡ねじ八幡ねじエスコエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格428円475円 -824円3,821円 -599円 -945円 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目1日目1日目
材質スチレンブロックコポリマーポリエチレンタレフタレート----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト