17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 入り数(ヶ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kgf)

    ~mm
  • フック部寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

黒よーと【2~4個入り】

通常単価(税別)
186188
税込単価
205207
通常出荷日:4日目~9日目

材質は鉄に塩化ビニール被膜で、小物掛けなどに使用します。形状 シングルフックフック部材質 鉄固定方法 ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

JANコード

入り数

(ヶ)

全長

(mm)

耐荷重

(kgf)

フック部寸法

(mm)

最小発注数量
63.7
4979874162977
4
31
6.5
20
5パック

4個入り

127.4
4979874162984
3
42
13
28
5パック

3個入り

166.7
4979874162991
2
55
17
38
5パック

2個入り

117.6
4979874830661
3
38
12
25
5パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186
( 205 )
4日目
186
( 205 )
4日目
186
( 205 )
4日目
188
( 207 )
9日目

詳細情報

基本情報

材質は鉄に塩化ビニール被膜で、小物掛けなどに使用します。
形状 シングルフック
フック部材質 鉄
固定方法 ねじタイプ
表面処理 塩化ビニール被膜
色 黒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒よーとのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒よーと
白よーと
フック PXB-UM05-101-Q1型 アーバンメタルクエストシリーズ
ステンレス鋼製コート掛 TA3型
ステンレス鋼製フォールディングパッドアイ EY-R型
ロングアイフック(ステンレス製)
メーカー八幡ねじ八幡ねじスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業トラスコ中山
通常価格186-186 -7,3102,188 -7,754 -992 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類シングルフックシングルフックシングルフックシングルフック可動式フックシングルフック
フック部材質アルミニウム合金ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ込みタイプねじ込みタイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
表面処理塩化ビニール被膜塩化ビニール被膜----
----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング