ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

両面小網ナスカン

両面小網ナスカン 4979874401823
通常単価(税別)
718円
税込単価
790円
通常出荷日:4日目

八幡ねじ 吊具・引締用部材 両面小網ナスカン。

型番:

4979874401823
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874401823の仕様・寸法情報

種類
スイベル・スナップ
品名
リョウメンコアミナスカン
JANコード
4979874401823
入り数(ヶ)
1

型番リスト

表示件数
型番
4979874401823
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718円
( 790円 )
4日目

詳細情報

基本情報

八幡ねじ 吊具・引締用部材 両面小網ナスカン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面小網ナスカンの型番4979874401823のページです。 型番4979874401823に関する仕様情報を記載しております。
両面小網ナスカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面小網ナスカン
店舗用 Sカン
ハンモックフック NO.23
ステン ナット付きカラビナ
段付ロングフック
ステンリングキャッチ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格718円698円452円1,504円766円1,004円
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目4日目
種類スイベル・スナップSカンフックカラビナ・スナップフックSカンリングキャッチ
品名リョウメンコアミナスカンテンポヨウ Sカンハンモックフックステン ナットツキカラビナダンツキロング フックステンリングキャッチ
JANコード497987440182349798741033764979874004277497987426831049798740150754979874860415
入り数(ヶ)141111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました