ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • 色

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

平Sカン

通常単価(税別)
586円~643円
税込単価
645円~707円
通常出荷日:4日目

Sカンが板状のため丸にくらべ横揺れが少ない吊具。【特長】・高級ブロンズ仕上げ。・Sカンが板状のため、パ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

横ぶれをある程度抑えたい所に最適な平Sカン

平Sカンの外観A

平Sカンの外観A

平Sカンの外観B

平Sカンの外観B

平Sカンの使用例

平Sカンの使用例

80CBの外観

80CBの外観

80GBキンの外観

80GBキンの外観

80GBドウの外観

80GBドウの外観

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

色

最小発注数量
CB80
4979874225689
銀
4個
GB80
4979874225696
金
4個
GB80
4979874225702
銅
4個
CB120
4979874225719
銀
4個
GB120
4979874225726
金
4個
GB120
4979874225733
銅
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
4日目
586円
( 645円 )
4日目
586円
( 645円 )
4日目
616円
( 678円 )
4日目
643円
( 707円 )
4日目
616円
( 678円 )
4日目

詳細情報

基本情報

Sカンが板状のため丸にくらべ横揺れが少ない吊具。
【特長】
・高級ブロンズ仕上げ。
・Sカンが板状のため、パイプなどとの接触面が広いので、丸にくらべ横揺れが少ない。
【用途】
・吊り下げて横ぶれをある程度抑えたい所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平Sカンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平Sカン
バード Sカン
店舗用 Sカン
カラーロング Sカン
ステン Sカン ばね付
ステン Sフック
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格586円-426円698円454円 -591円 -430円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類SカンSカンSカンSカンSカンSカン
品名ヒラSカンバード Sカンテンポヨウ Sカンカラーロング SカンステンSカン バネツキステンSフック
入り数(ヶ)124111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト