ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

店舗用 Sカン【4個入り】

店舗用 Sカン 4979874103376
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円
通常出荷日:4日目

型番:

4979874103376
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874103376の仕様・寸法情報

種類
Sカン
品名
テンポヨウ Sカン
JANコード
4979874103376
入り数(ヶ)
4

型番リスト

表示件数
型番
4979874103376
最小発注数量
5パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

店舗用 Sカンの型番4979874103376のページです。 型番4979874103376に関する仕様情報を記載しております。
店舗用 Sカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
店舗用 Sカン
公団用ヒル釘
両面小網ナスカン
ブロンズ スナップ B型
段付ロングフック
ステン ナット付きカラビナ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格698円414円718円510円766円1,504円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
種類Sカンフックスイベル・スナップスイベル・スナップSカンカラビナ・スナップフック
品名テンポヨウ Sカンコウダンヨウ ヒルクギリョウメンコアミナスカンブロンズスナップ Bガダンツキロング フックステン ナットツキカラビナ
JANコード497987410337649798740040174979874401823497987405135649798740150754979874268310
入り数(ヶ)411111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート