17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 適合ロープ径

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

鉄板ワイヤークリップ

鉄板ワイヤークリップ
通常単価(税別)
396円~408円
税込単価
436円~449円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は鉄でユニクロめっきです。【用途】・ワイヤーのロック止めとして使用。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

適合ロープ径

最小発注数量
4979874860293
4.5mm
10個
4979874860309
6mm
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396円
( 436円 )
4日目
408円
( 449円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄でユニクロめっきです。
【用途】
・ワイヤーのロック止めとして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄板ワイヤークリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄板ワイヤークリップ
ワイヤーグリップ ドブ
D吊金具
ステンフック
リング(クローム)
ロングアイプレート
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格396円-568円206円 -430円545円 -609円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目2日目〜
種類ワイヤークリップワイヤークリップビラカンSカンリング座付き金具・アイプレート
品名テッパンワイヤクリップZUドブメッキワイヤクリップDツリカナグステンフックリング(クローム)ロングアイプレート
入り数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト