ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

段付ロングフック

通常単価(税別)
766円
税込単価
843円
通常出荷日:4日目

Sカンのフックが段違いになっているため、2ケ所に掛けられる吊具。【特長】・Sカンのフックが段違いになっ...

詳細を確認

型番:

4979874015075
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4979874015075の仕様・寸法情報

種類
Sカン
品名
ダンツキロング フック
サイズ
400
JANコード
4979874015075
入り数(ヶ)
1
-
-

商品情報

2ケ所に掛けられる段付ロングフック

段付ロングフックの外観A

段付ロングフックの外観A

段付ロングフックの外観B

段付ロングフックの外観B

段付ロングフックの使用例

段付ロングフックの使用例

型番リスト

表示件数
型番
4979874015075
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766円
( 843円 )
4日目

詳細情報

基本情報

Sカンのフックが段違いになっているため、2ケ所に掛けられる吊具。
【特長】
・Sカンのフックが段違いになっている。
・2ケ所に掛けることが可能。
・屋外でも使用できるが錆びる場合がある。
・サイズ : 400。
【用途】
・園芸鉢などを2ケ所に吊り下げる時に使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付ロングフックの型番4979874015075のページです。 型番4979874015075に関する仕様情報を記載しております。
段付ロングフックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段付ロングフック
ハンモックフック NO.23
ステン トリガースナップ O型
プレート ハンモック
ボルト ヒッチング
ブロンズ スナップ B型
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格766円452円1,965円510円510円510円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類Sカンフックスイベル・スナップ座付き金具・アイプレートマルカンボルトスイベル・スナップ
品名ダンツキロング フックハンモックフックステントリガスナッフOガタプレート ハンモックボルト ヒッチングブロンズスナップ Bガ
サイズ400NO.2312NO.3NO-5SL-25
JANコード497987401507549798740042774979874048325497987400425349798740042914979874051356
入り数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました