ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

装飾スナップ

通常単価(税別)
481円~541円
税込単価
529円~595円
通常出荷日:4日目

アクセサリーや連結に使用可能な吊具。【特長】・亜鉛ダイカスト製。・ブロンズメッキを使用。・屋外にも使用...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

装飾スナップの外観

装飾スナップの外観

装飾スナップの構造図

装飾スナップの構造図

装飾スナップの使用例

装飾スナップの使用例

T-19Yの外観

T-19Yの外観

T-19Yの使用例

T-19Yの使用例

T-13Yの外観

T-13Yの外観

T-13Yの使用例

T-13Yの使用例

T-12Yの寸法図

T-12Yの寸法図

T-13Y・T-19Yの寸法図

T-13Y・T-19Yの寸法図

サイズabcd使用荷重(kgf)
T-12Y65.413.2-7.510
T-13Y641410.511.210
T-19Y612010.810.810

単位 : mm

  • ※ 寸法には多少の公差あり

開発秘話

 

簡単に軽量物などかけたり、取り外しやすいように考えられた商品です。

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
4979874051097
65.4
5個
4979874051134
64
5個
4979874051141
61
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
481円
( 529円 )
4日目
535円
( 589円 )
4日目
541円
( 595円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アクセサリーや連結に使用可能な吊具。
【特長】
・亜鉛ダイカスト製。
・ブロンズメッキを使用。
・屋外にも使用できるが錆びる場合がある。
【用途】
・アクセサリーや連結に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装飾スナップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装飾スナップ
DCスナップ ダブル
ブロンズ スナップ B型
DCスナップ スイブル
ステン トリガースナップ O型
DCスナップ BL型
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格481円-503円510円535円1,965円615円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スイベル・スナップカラビナ・スナップフックスイベル・スナップスイベルスイベル・スナップスイベル・スナップ
品名ソウショクスナップDCスナップ ダブルブロンズスナップ BガDCスナップ スイブルステントリガスナッフOガタDCスナップ BLガタ
入り数(ヶ)111111
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストステンレス亜鉛ダイカスト
使用荷重(kgf)102040304040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト