ファクトリーサプライ用品技術窓口

小判チェーンつぎの構造図

小判チェーンつぎの使用例

小判チェーンつぎの寸法図(開口部、長さ)
| サイズ | 太さ | 長さ | 開口部 |
|---|---|---|---|
| 3MM | 3 | 25 | 8 |
| 4MM | 4 | 27 | 10 |
| 5MM | 5 | 33.5 | 11 |
| 6MM | 6 | 40 | 14 |
単位 : mm
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
465円 ( 512円 ) | 4日目 |
522円 ( 574円 ) | 4日目 |
542円 ( 596円 ) | 4日目 |
605円 ( 666円 ) | 4日目 |

フジワラ
ユニクロチェーンキャッチ

フジワラ
JIS規格シャックル(SB型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス OPMMリング
0通常価格(税別):2,812円~

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):172円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~