ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入り数(ヶ)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三角吊金具 ニッケル【5~8個入り】

通常単価(税別)
475円~484円
税込単価
523円~532円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は鉄で、ニッケルメッキ・ヒモを使う場合は帯ヒモを使用【用途】・額などを吊るす場合に使用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

三角吊金具の構造図

三角吊金具の構造図

三角吊金具の使用例

三角吊金具の使用例

三角吊金具の寸法図(A : 内寸)

三角吊金具の寸法図(A:内寸)

仕様A(三角部内寸)ねじ穴径
8ニッケル6.53.5
10ニッケル103.9
15ニッケル154.5

単位:mm

  • ※ 寸法には多少の公差あり

開発秘話

 

ロープ以外で額をつるせないか。

型番リスト

表示件数

JANコード

入り数

(ヶ)

色

内径

(mm)

最小発注数量
4979874176981
8
ニッケル
6.5
10パック

8個入り

4979874176998
8
ニッケル
10
10パック

8個入り

4979874177001
5
黒
10
10パック

5個入り

4979874177018
8
ニッケル
15
10パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475円
( 523円 )
4日目
475円
( 523円 )
4日目
475円
( 523円 )
4日目
484円
( 532円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄で、ニッケルメッキ
・ヒモを使う場合は帯ヒモを使用
【用途】
・額などを吊るす場合に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角吊金具 ニッケルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
大きな額縁用
5
満足度:5.0
900×600mmサイズの大きな額縁用に購入。半立体的な作品なのでそこそこ重量があり、その重みに耐えられるものを探してい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qヒモは何をつかいますか?
A
帯ヒモをお使いください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角吊金具 ニッケル
D吊金具
ステンD型吊金具
リングキャッチ(ユニクロメッキ)
ステンフック
トリガースナップ(亜鉛ダイキャスト)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格475円-206円 -695円 -443円 -430円611円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
種類ビラカンビラカンビラカンリングキャッチSカンスイベル・スナップ
品名サンカクツリカナグDツリカナグステンDガタツリカナグリングキャッチステンフックトリガースナップ
材質鉄鉄ステンレス鉄ステンレス亜鉛ダイキャスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト