ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

公団用ヒル釘

通常単価(税別)
414円
税込単価
455円
通常出荷日:4日目

物を吊す時に使用可能な公団用ヒル釘。【特長】・材質は鉄で、ユニクロメッキ。・ねじ部はねじの切っている範...

詳細を確認

型番:

4979874004017
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874004017の仕様・寸法情報

種類
フック
品名
コウダンヨウ ヒルクギ
サイズ
NO-431
JANコード
4979874004017
入り数(ヶ)
1
材質
鉄
線径(mm)
3.5
全長(mm)
70

商品情報

ユニクロメッキを使用した公団用ヒル釘

公団用ヒル釘の外観

公団用ヒル釘の外観

公団用ヒル釘の構造図

公団用ヒル釘の構造図

公団用ヒル釘の使用例

公団用ヒル釘の使用例

公団用ヒル釘の寸法図

公団用ヒル釘の寸法図

 No.431
線径3.5
座径φ16
A70
B37
C12
D24

単位 : mm

  • ※ 寸法には多少の公差あり

開発秘話

 

壁が厚く、ねじがきかない場所に使えるフックはないか?

型番リスト

表示件数
型番
4979874004017
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414円
( 455円 )
4日目

詳細情報

基本情報

物を吊す時に使用可能な公団用ヒル釘。
【特長】
・材質は鉄で、ユニクロメッキ。
・ねじ部はねじの切っている範囲が木材にねじ込まれている事が望ましい。
【用途】
・壁などにねじ込み、物を吊す時に使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

公団用ヒル釘の型番4979874004017のページです。 型番4979874004017に関する仕様情報を記載しております。
公団用ヒル釘のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじ部はどのくらいねじ込めばいいのですか?
A
ねじの切っている範囲が木材にねじ込まれている事が望ましい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
公団用ヒル釘
ヒッチングリング
段付ロングフック
ブロンズ スナップ B型
ステン トリガースナップ O型
ボルト ヒッチング
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格414円493円766円510円1,965円510円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類フックマルカンボルトSカンスイベル・スナップスイベル・スナップマルカンボルト
品名コウダンヨウ ヒルクギヒッチングリングダンツキロング フックブロンズスナップ BガステントリガスナッフOガタボルト ヒッチング
サイズNO-431NO.25400SL-2512NO-5
JANコード497987400401749798740042844979874015075497987405135649798740483254979874004291
入り数(ヶ)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました