ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マレーブルスナップ 61m/78m/88m

通常単価(税別)
697円~843円
税込単価
767円~927円
通常出荷日:4日目

スマートな形状のスナップで回転するため、絡みにくい吊具・引締用部材。【特長】・材質はマレーブルで、クロ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スマートな形状のスナップ

マレーブルスナップの外観

マレーブルスナップの外観

マレーブルスナップの外観

マレーブルスナップの外観

マレーブルスナップの使用例

マレーブルスナップの使用例

マレーブルスナップの寸法図

マレーブルスナップの寸法図

サイズabc
MN-910161115
MN-910378178
MN-910588268
  • ※ 寸法には多少の公差あり

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
MN-9101
4979874174512
61
5個
MN-9103
4979874174529
78
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697円
( 767円 )
4日目
843円
( 927円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スマートな形状のスナップで回転するため、絡みにくい吊具・引締用部材。
【特長】
・材質はマレーブルで、クロームメッキ。
・MN-9105は、ニッケルメッキ。
・スマートな形状のスナップで回転するため、絡みにくい。
【用途】
・キーホルダーやペット用チェーンの接合など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレーブルスナップ 61m/78m/88mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マレーブルスナップ 61m/78m/88m
ステン スナップ O型
ステンD型吊金具
ビッグヒートン
ステン スプリングフック
リングキャッチ(ユニクロメッキ)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格697円-1,283円 -695円 -457円 -921円 -443円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップビラカンマルカンボルトカラビナ・スナップフックリングキャッチ
品名マレーブルスナップステン スナップ OガタステンDガタツリカナグビッグヒートンステン スプリングフックリングキャッチ
入り数(ヶ)111111
材質マレーブルステンレスステンレス鉄ステンレス鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト