ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボルト ヒッチング

通常単価(税別)
510円
税込単価
561円
通常出荷日:4日目

鉄を使用した吊具・引締用部材。【特長】・材質は鉄で、ユニクロメッキ。【用途】・木材や厚板に穴を開け、ボ...

詳細を確認

型番:

4979874004291
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4979874004291の仕様・寸法情報

種類
マルカンボルト
品名
ボルト ヒッチング
サイズ
NO-5
JANコード
4979874004291
入り数(ヶ)
1
材質
鉄
リング内径(mm)
50
-
-

商品情報

鉄を使用したボルト

ボルト ヒッチングの外観

ボルト ヒッチングの外観

ボルト ヒッチングの外観

ボルト ヒッチングの外観

ボルト ヒッチングの使用例

ボルト ヒッチングの使用例

ボルト ヒッチングの寸法図

ボルト ヒッチングの寸法図
サイズ : No.5、リング線径 : 7mm、リング内径 : 50mm、ボルト : M10

型番リスト

表示件数
型番
4979874004291
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510円
( 561円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄を使用した吊具・引締用部材。
【特長】
・材質は鉄で、ユニクロメッキ。
【用途】
・木材や厚板に穴を開け、ボルトを固定しロープなどを固定する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルト ヒッチングの型番4979874004291のページです。 型番4979874004291に関する仕様情報を記載しております。
ボルト ヒッチングのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルト ヒッチング
プレート ハンモック
ステン トリガースナップ O型
公団用ヒル釘
ヒッチングリング
段付ロングフック
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格510円510円1,965円414円493円766円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類マルカンボルト座付き金具・アイプレートスイベル・スナップフックマルカンボルトSカン
品名ボルト ヒッチングプレート ハンモックステントリガスナッフOガタコウダンヨウ ヒルクギヒッチングリングダンツキロング フック
サイズNO-5NO.312NO-431NO.25400
JANコード497987400429149798740042534979874048325497987400401749798740042844979874015075
入り数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました