17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカーボネート Sカン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポリカーボネート Sカン

販売終了

型番

4944825541897

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

吊り下げ用フックとして使用可能な吊具。
【特長】
・強度と耐候性に優れたポリカーボネート樹脂製のSカン。
・日光の当たる場所や湿度の高い場所でも使用可能。
・吊り下げ用フックとして使用。
【用途】
・使用荷重60mm(5kg)、80mm(7kg)、110mm(10kg)。

指定中の仕様・寸法情報

種類
Sカン
品名
ポリカーボネート Sカン
JANコード
4944825541897
入り数(ヶ)
4
材質
ポリカーボネート樹脂
全長(mm)
60
使用荷重(kgf)
5
クリア

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト