ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ブロンズ スナップ WO型

通常単価(税別)
414円~494円
税込単価
455円~543円
通常出荷日:4日目

スナップ式になっておりワンタッチで着脱なスイベル・スナップ。【特長】・亜鉛ダイカスト製で、ブロンズメッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

製品画像

製品画像

製品イメージ図

製品イメージ図

使用例

使用例

サイズ

外形図

外形図

サイズabc
SL-1059.8105.5
SL-638.75.84.2

単位:mm

  • ※ 寸法には多少の公差有り。

開発秘話

 

簡単に軽量物などかけたり、取り外しやすいように考えられた商品。

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
4979874051417
38.7
5個
4979874051424
59.8
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414円
( 455円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スナップ式になっておりワンタッチで着脱なスイベル・スナップ。
【特長】
・亜鉛ダイカスト製で、ブロンズメッキ。
・回転式。
【用途】
・アクセサリーなど、チェーンの連結に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロンズ スナップ WO型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロンズ スナップ WO型
ブロンズ スナップ B型
DCスナップ WO型
ブロンズ スナップ O型
スナップ フック
ステン スナップ O型
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格414円-510円414円 -547円1,139円 -1,283円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップカラビナ・スナップフックスイベル・スナップ
品名ブロンズスナップ WOガタブロンズスナップ BガDCスナップ WOガタブロンズスナップ Oガタスナップ フックステン スナップ Oガタ
入り数(ヶ)111111
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト