ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ブロンズ スナップ O型

通常単価(税別)
547円
税込単価
602円
通常出荷日:4日目

ワンタッチで着脱ができるブロンズ スナップ。【特長】・亜鉛ダイカスト製で、ブロンズメッキ。・スナップ式...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ブロンズメッキを使用したブロンズ スナップ

ブロンズ スナップの外観

ブロンズ スナップの外観

ブロンズ スナップの構造図

ブロンズ スナップの構造図

ブロンズ スナップの使用例

ブロンズ スナップの使用例

ブロンズ スナップの寸法図

ブロンズ スナップの寸法図

SL - 16の外観

SL - 16の外観

SL - 16の使用例

SL - 16の使用例

サイズabcd使用荷重(kgf)
SL-T1975218.09.510
SL-1679.516.8-1020

単位:mm

  • ※ 寸法図には多少の公差あり

開発秘話

 

簡単に軽量物などかけたり、取り外しやすいように考えられた商品。

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

使用荷重

(kgf)

最小発注数量
4979874051394
79.5
20
5個
4979874051400
75
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547円
( 602円 )
4日目
547円
( 602円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチで着脱ができるブロンズ スナップ。
【特長】
・亜鉛ダイカスト製で、ブロンズメッキ。
・スナップ式になっているのでワンタッチで着脱が可能。
・屋外でも使用できるが錆びる場合がある。
・回転式。
【用途】
・チェーンの連結に使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロンズ スナップ O型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロンズ スナップ O型
ブロンズ スナップ B型
ステン スナップ O型
ブロンズ スナップ WO型
真鍮 スナップ O型
ステン トリガースナップ O型
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格547円510円1,283円 -414円 -803円 -1,965円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップ
品名ブロンズスナップ Oガタブロンズスナップ Bガステン スナップ Oガタブロンズスナップ WOガタシンチュウスナップ OガタステントリガスナッフOガタ
入り数(ヶ)111111
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストステンレス亜鉛ダイカスト真鍮ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト