ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ブロンズ スナップ B型

通常単価(税別)
510円
税込単価
561円
通常出荷日:4日目

ワンタッチで着脱ができるブロンズ スナップ。【特長】・亜鉛ダイカスト製で、ブロンズメッキ。・スナップ式...

詳細を確認

型番:

4979874051356
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4979874051356の仕様・寸法情報

種類
スイベル・スナップ
品名
ブロンズスナップ Bガ
サイズ
SL-25
JANコード
4979874051356
入り数(ヶ)
1
材質
亜鉛ダイカスト
全長(mm)
83
使用荷重(kgf)
40

商品情報

ブロンズメッキを使用したブロンズ スナップ

ブロンズ スナップの外観

ブロンズ スナップの外観

ブロンズ スナップの構造図

ブロンズ スナップの構造図

ブロンズ スナップの使用例

ブロンズ スナップの使用例

ブロンズ スナップの寸法図

ブロンズ スナップの寸法図

サイズ : SL - 25、a : 83mm、b : 26.3mm、c : 8.0mm、d : 9.4mm
使用荷重 : 40kgf

  • ※ 寸法には多少の公差あり

開発秘話

 

簡単に軽量物などかけたり、取り外しやすいように考えられた商品。

型番リスト

表示件数
型番
4979874051356
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510円
( 561円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチで着脱ができるブロンズ スナップ。
【特長】
・亜鉛ダイカスト製で、ブロンズメッキ。
・スナップ式になっているのでワンタッチで着脱ができる。
・屋外でも使用できるが錆びる場合がある。
【用途】
・チェーンの連結に使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロンズ スナップ B型の型番4979874051356のページです。 型番4979874051356に関する仕様情報を記載しております。
ブロンズ スナップ B型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロンズ スナップ B型
ステン トリガースナップ O型
公団用ヒル釘
段付ロングフック
ヒッチングリング
ボルト ヒッチング
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格510円1,965円414円766円493円510円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップフックSカンマルカンボルトマルカンボルト
品名ブロンズスナップ BガステントリガスナッフOガタコウダンヨウ ヒルクギダンツキロング フックヒッチングリングボルト ヒッチング
サイズSL-2512NO-431400NO.25NO-5
JANコード497987405135649798740483254979874004017497987401507549798740042844979874004291
入り数(ヶ)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました