ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレート ハンモック

通常単価(税別)
510円
税込単価
561円
通常出荷日:4日目

ハンモックを吊るのに使用するプレート。【特長】・材質は鉄で、ユニクロメッキ。・使用荷重 : 75kgf...

詳細を確認

型番:

4979874004253
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874004253の仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
品名
プレート ハンモック
サイズ
NO.3
JANコード
4979874004253
入り数(ヶ)
1
材質
鉄
フック部径(幅)(mm)
7.5
-
-

商品情報

ユニクロメッキを使用したプレート

プレートの外観

プレートの外観

プレート の構造図

プレート の構造図

プレート ヒッチングの寸法図

プレート ヒッチングの寸法図

サイズ : 8mm、a : 44mm、b : 61mm 、穴径 : 6mm 、フック線径 : 7.5mm

  • ※ 寸法には多少の公差あり

型番リスト

表示件数
型番
4979874004253
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510円
( 561円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハンモックを吊るのに使用するプレート。
【特長】
・材質は鉄で、ユニクロメッキ。
・使用荷重 : 75kgf ※取り付け場所や施工状態によって左右される。
・屋外でも使用できるが錆びる場合がある。
【用途】
・プレートを木材、または木に直接ねじで止め、ハンモックを吊るのに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート ハンモックの型番4979874004253のページです。 型番4979874004253に関する仕様情報を記載しております。
プレート ハンモックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート ハンモック
ハンモックフック NO.23
公団用ヒル釘
段付ロングフック
ブロンズ スナップ B型
ステン トリガースナップ O型
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格510円452円414円766円510円1,965円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類座付き金具・アイプレートフックフックSカンスイベル・スナップスイベル・スナップ
品名プレート ハンモックハンモックフックコウダンヨウ ヒルクギダンツキロング フックブロンズスナップ BガステントリガスナッフOガタ
サイズNO.3NO.23NO-431400SL-2512
JANコード497987400425349798740042774979874004017497987401507549798740513564979874048325
入り数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート