ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ひねりなすカン

通常単価(税別)
414円~430円
税込単価
455円~473円
通常出荷日:4日目

キーホルダーなどに使用するカラビナ・スナップフック。【特長】・材質は鉄で、ニッケルメッキ。【用途】・キ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ひねりなすカン 外形図01

規格表

ひねりなすカン 規格表01

寸法には多少の公差がございます。

使用例

ひねりなすカン 使用例01

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
25
4979874174390
49
5個
40
4979874174406
68
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414円
( 455円 )
4日目
430円
( 473円 )
4日目

詳細情報

基本情報

キーホルダーなどに使用するカラビナ・スナップフック。
【特長】
・材質は鉄で、ニッケルメッキ。
【用途】
・キーホルダーなどに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひねりなすカンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひねりなすカン
ステン ナスカン 固定
スナップ フック
カラビナ(鉄)
ステン ナット付きカラビナ
DCスナップ ダブル
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格414円-1,091円 -1,139円 -1,363円1,504円503円
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目9日目4日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックありダブルフック
品名ヒネリ ナスカンステン ナスカン コテイスナップ フックカラビナステン ナットツキカラビナDCスナップ ダブル
入り数(ヶ)111111
材質鉄ステンレスステンレス鉄ステンレス亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト