ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヒッチングリング

通常単価(税別)
493円
税込単価
542円
通常出荷日:4日目

ロープつなぎなどに使用可能なヒッチングリング。【特長】・材質は鉄で、ユニクロメッキ。・木材、または木に...

詳細を確認

型番:

4979874004284
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874004284の仕様・寸法情報

種類
マルカンボルト
品名
ヒッチングリング
サイズ
NO.25
JANコード
4979874004284
入り数(ヶ)
1
材質
鉄
リング内径(mm)
50
-
-

商品情報

外形図

ヒッチングリング 外形図01

規格表

ヒッチングリング 規格表01

寸法には多少の公差がございます。

使用例

ヒッチングリング 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
4979874004284
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493円
( 542円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ロープつなぎなどに使用可能なヒッチングリング。
【特長】
・材質は鉄で、ユニクロメッキ。
・木材、または木にねじ込んで止める。
・屋外でも使用できるが錆びる場合がある。
【用途】
・ロープつなぎなどに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒッチングリングの型番4979874004284のページです。 型番4979874004284に関する仕様情報を記載しております。
ヒッチングリングのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒッチングリング
公団用ヒル釘
ハンモックフック NO.23
ボルト ヒッチング
段付ロングフック
ステン トリガースナップ O型
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格493円414円452円510円766円1,965円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類マルカンボルトフックフックマルカンボルトSカンスイベル・スナップ
品名ヒッチングリングコウダンヨウ ヒルクギハンモックフックボルト ヒッチングダンツキロング フックステントリガスナッフOガタ
サイズNO.25NO-431NO.23NO-540012
JANコード497987400428449798740040174979874004277497987400429149798740150754979874048325
入り数(ヶ)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました