ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • U字丸棒太さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイヤモンドパット

通常単価(税別)
817円~1,018円
税込単価
899円~1,120円
通常出荷日:4日目

ステンレスを使用した錆びにくい吊具・引締用部材。【特長】・材質はステンレスで錆びにくい。・リングの溶接...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ステンレスで錆びにくい

ダイヤモンドパットの外観

ダイヤモンドパットの外観

ダイヤモンドパットの外観

ダイヤモンドパットの外観

サイズビス穴径
64.2
84.3

サイズ : U字丸棒の太さ
単位 : mm

開発秘話

 

木にロープを取り付けれないか?とのご要望をいただき、開発しました。

型番リスト

表示件数

JANコード

U字丸棒太さ

(mm)

最小発注数量
4979874004505
6
3個
4979874004512
8
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
817円
( 899円 )
4日目
1,018円
( 1,120円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレスを使用した錆びにくい吊具・引締用部材。
【特長】
・材質はステンレスで錆びにくい。
・リングの溶接部分はプレスで押してあり、裏溶接が施されている。
・サイズ=U字丸棒の太さ(mm)。
【用途】
・物を吊り下げる為の金具として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドパットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロープは何でもいいのですか?
A
伸びにくいロープを使用ください。定期的にロープが傷んでいないか確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドパット
ステンCリンクばね付
(板)アイストラップ
ステン ターンバックル F:E(フック:アイ)
ステンレス リング
ステン ターンバックル F:F
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格817円-745円440円 -976円 -574円 -1,370円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックアイストラップターンバックルリングターンバックル
品名ダイヤモンドパットステンCリンクバネツキ(イタ)アイストラップステンターンバックルステンレス リングステンターンバックル
入り数(ヶ)111111
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト