17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ターンバックル ドブ

ターンバックル ドブ
通常単価(税別)
952円~1,992円
税込単価
1,047円~2,191円
通常出荷日:4日目

【特長】・金属製の胴の両端にねじ山が切られていて、一方は右ねじ、もう一方は左ねじ(逆ねじ)になっている...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

ねじ径

最小発注数量
4979874016157
フック:フック3/8
5個
4979874016164
フック:フック1/2
5個
4979874016171
フック:フック5/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952円
( 1,047円 )
4日目
1,230円
( 1,353円 )
4日目
1,992円
( 2,191円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製の胴の両端にねじ山が切られていて、一方は右ねじ、もう一方は左ねじ(逆ねじ)になっている。 この胴を回転させることで両端に取り付けられたボルトが締め込まれ(あるいは緩められ)、張力を調節することができる。
【用途】
・胴を回転させると、右ねじと左ねじが同時に締められ(緩められ)てロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する装置である。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターンバックル ドブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル ドブ
シャックル ドブ
ターンバックル(亜鉛ダイキャスト)
ステン ターンバックル F:E(フック:アイ)
シンブル ドブ
ステン ターンバックル E:E
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格952円-521円 -468円 -976円 -444円 -1,958円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
種類ターンバックルシャックルターンバックルターンバックルシンブルターンバックル
品名ターンバックル ドブシャックル ドブターンバックル Zuステンターンバックルシンブル ドブステンターンバックル
入り数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト