17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンロング Sカン(吊り下げ用フック)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンロング Sカン(吊り下げ用フック)

販売終了

型番

4979874014887

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

最大1000mmの長さで天井からの吊り下げも可能な吊具。
【特長】
・材質はステンレスで錆びにくい。
・長さは200、300、450、550、1000の5種類。
【用途】
・天井からの吊り下げ用フックとして、園芸などに使用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
Sカン
品名
ステンロングSカン
サイズ
450
JANコード
4979874014887
入り数(ヶ)
1
材質
ステンレス
形状
ノーマル
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト