ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 入り数(ヶ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスSフック【5個入り】

ステンレスSフック 4944825522308
通常単価(税別)
709円
税込単価
780円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はステンレスで錆びにくい。【用途】・吊り下げ用フックとして使用。

型番:

4944825522308
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

4944825522308の仕様・寸法情報

種類
Sカン
品名
ステンレスSフック
サイズ
大
JANコード
4944825522308
入り数(ヶ)
5
材質
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
4944825522308

サイズ

JANコード

入り数

(ヶ)

最小発注数量
大
4944825522308
5
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709円
( 780円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はステンレスで錆びにくい。
【用途】
・吊り下げ用フックとして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスSフックの型番4944825522308のページです。 型番4944825522308に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスSフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスSフック
ステン Sフック
ステン Sカン
スナップ フック
ステンロング Sカン(吊り下げ用フック)
バード Sカン
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格709円430円508円 -1,139円 -558円 -426円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類SカンSカンSカンカラビナ・スナップフックSカンSカン
品名ステンレスSフックステンSフックステン Sカンスナップ フックステンロングSカンバード Sカン
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート