ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンリングキャッチ

ステンリングキャッチ 4979874860415
通常単価(税別)
1,004円
税込単価
1,104円
通常出荷日:4日目

種類・リングキャッチ・品名・ステンリングキャッチ・JANコード・4979874860415・入り数(ヶ...

詳細を確認

型番:

4979874860415
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4979874860415の仕様・寸法情報

種類
リングキャッチ
品名
ステンリングキャッチ
JANコード
4979874860415
入り数(ヶ)
1
材質
ステンレス
線径(mm)
2.5
ねじ径
M3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4979874860415
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,004円
( 1,104円 )
4日目

詳細情報

基本情報

種類・リングキャッチ
・品名・ステンリングキャッチ
・JANコード・4979874860415
・入り数(ヶ)・1
・材質・ステンレス
・線径(mm)・2.5・ねじ径・M3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンリングキャッチの型番4979874860415のページです。 型番4979874860415に関する仕様情報を記載しております。
ステンリングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンリングキャッチ
ステンCリンクばね付
ヒッチングリング
ステン トリガースナップ O型
DCスナップ BL型
公団用ヒル釘
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,004円745円493円1,965円615円414円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類リングキャッチカラビナ・スナップフックマルカンボルトスイベル・スナップスイベル・スナップフック
品名ステンリングキャッチステンCリンクバネツキヒッチングリングステントリガスナッフOガタDCスナップ BLガタコウダンヨウ ヒルクギ
JANコード497987486041549798748604394979874004284497987404832549798740511654979874004017
入り数(ヶ)111111
材質ステンレスステンレス鉄ステンレス亜鉛ダイカスト鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました