ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンD型吊金具

通常単価(税別)
695円~712円
税込単価
765円~783円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はステンレス・丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている・簡単操作で確実につなぐ事...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ステンD型吊金具

ステンD型吊金具

ステンD型吊金具

サイズ使用ねじ径使用荷重
42.6~3.0mm10kgf
52.6~3.0mm10kgf
  • ※ 寸法には多少の公差があります。

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

最小発注数量
4
4979874841339
5個
5
4979874841346
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695円
( 765円 )
4日目
712円
( 783円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はステンレス
・丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている
・簡単操作で確実につなぐ事が出来る
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンD型吊金具のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外で使いたいけど錆びますか?
A
普通の環境では錆びません。しかし、色々な条件で錆びることがありますので、定期的に確認が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンD型吊金具
ステン トリガースナップ O型
ステン ナット付きカラビナ
ブロンズ スナップ B型
DCスナップ BL型
カラビナ(鉄)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格695円-1,965円1,504円510円615円1,363円
通常出荷日4日目4日目9日目4日目4日目在庫品1日目
種類ビラカンスイベル・スナップカラビナ・スナップフックスイベル・スナップスイベル・スナップカラビナ・スナップフック
品名ステンDガタツリカナグステントリガスナッフOガタステン ナットツキカラビナブロンズスナップ BガDCスナップ BLガタカラビナ
入り数(ヶ)111111
材質ステンレスステンレスステンレス亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト鉄
使用荷重(kgf)10402204040115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート