ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンCリンクばね付

ステンCリンクばね付 4979874860439
通常単価(税別)
745円
税込単価
820円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はステンレスで錆びにくい。【用途】・チェーンの連結に使用。

型番:

4979874860439
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4979874860439の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
品名
ステンCリンクバネツキ
JANコード
4979874860439
入り数(ヶ)
1
材質
ステンレス
太さ(mm)
4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4979874860439
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745円
( 820円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はステンレスで錆びにくい。
【用途】
・チェーンの連結に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンCリンクばね付の型番4979874860439のページです。 型番4979874860439に関する仕様情報を記載しております。
ステンCリンクばね付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンCリンクばね付
ステン ナット付きカラビナ
DCスナップ ダブル
カラビナ(鉄)
ステン スプリングフック
ステン セイフティーフック
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格745円1,504円503円1,363円921円 -739円 -
通常出荷日4日目9日目4日目在庫品1日目4日目4日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックありダブルフックロックなしロックなしロックなし
品名ステンCリンクバネツキステン ナットツキカラビナDCスナップ ダブルカラビナステン スプリングフックステンセイフティーフック
JANコード4979874860439497987426831049798740512574979874005632--
入り数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました