17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステン ロングシャックル

通常単価(税別)
7522,055
税込単価
8272,261
通常出荷日:4日目

ワイヤーの先端に取り付けて、荷重物を吊り下げるための吊具。【特長】・材質はステンレスで錆びにくい。・サ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

材質はステンレスで錆びにくい

ロングシャックル

ロングシャックル

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図

単位:mm

サイズab使用荷重(kgf)
430.5850
5371090
644.512.6170
86015.7250
107421.2350
1289.224.5420
  • ※ 寸法には多少の公差があります。

開発秘話

 

ワイヤーの吊り下げ金具として生まれた商品。
チェーンつなぎとしても使用されています。

型番リスト

表示件数

JANコード

使用荷重

(kgf)

呼び径

(mm)

最小発注数量
4979874046635
250
8
3個
4979874050779
50
4
5個
4979874050786
90
5
5個
4979874050793
170
6
5個
4979874050809
350
10
3個
4979874050816
420
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,123
( 1,235 )
4日目
752
( 827 )
4日目
824
( 906 )
4日目
938
( 1,032 )
4日目
1,283
( 1,411 )
4日目
2,055
( 2,261 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーの先端に取り付けて、荷重物を吊り下げるための吊具。
【特長】
・材質はステンレスで錆びにくい。
・サイズは呼び径。
・ピンストッパー付き。
【用途】
・穴付止板などにシャックルを取り付け、ロープやチェーンを止める時などに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン ロングシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン ロングシャックル
ステン リング
ステン Sフック
ステン リングキャッチ(ステンレス)
ステン スプリングフック
ステンDリング
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格752-445 -430712 -921 -471 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類シャックルリングSカンリングキャッチカラビナ・スナップフックリング
品名ステン ロングシャックルステン リングステンSフックステン リングキャッチステン スプリングフックステンDリング
入り数(ヶ)111111
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト