ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステン ナスカン 固定

通常単価(税別)
1,091円~1,380円
税込単価
1,200円~1,518円
通常出荷日:4日目

材質はステンレスで錆びにくいナスカン。【特長】・軽量物の連結に、チェーン等と一緒に使用。【用途】・アク...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ステン ナスカン 固定 外形図01

規格表

ステン ナスカン 固定 規格表01

寸法には多少の公差がございます。

使用例

ステン ナスカン 固定 使用例01

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

使用荷重

(kgf)

最小発注数量
4979874050991
55.3
20
3個
4979874051004
72
30
3個
4979874051011
88
50
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091円
( 1,200円 )
4日目
1,187円
( 1,306円 )
4日目
1,380円
( 1,518円 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質はステンレスで錆びにくいナスカン。
【特長】
・軽量物の連結に、チェーン等と一緒に使用。
【用途】
・アクセサリーや連結に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン ナスカン 固定のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ご使用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン ナスカン 固定
ステン スプリングフック
ステン セイフティーフック
ステン ナット付きカラビナ
ステンCリンクばね付
ひねりなすカン
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,091円-921円 -739円 -1,504円745円414円 -
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目4日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックありロックなしロックなし
品名ステン ナスカン コテイステン スプリングフックステンセイフティーフックステン ナットツキカラビナステンCリンクバネツキヒネリ ナスカン
入り数(ヶ)111111
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト