ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステン トリガースナップ O型

通常単価(税別)
1,965円
税込単価
2,162円
通常出荷日:4日目

材質はステンレスで錆びにくいスナップ。【特長】・脱着が容易。・軽量物の連結に、チェーン等と一緒に使用。...

詳細を確認

型番:

4979874048325
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4979874048325の仕様・寸法情報

種類
スイベル・スナップ
品名
ステントリガスナッフOガタ
サイズ
12
JANコード
4979874048325
入り数(ヶ)
1
材質
ステンレス
全長(mm)
65.7
使用荷重(kgf)
40

商品情報

材質はステンレスで錆びにくい

トリガースナップ

トリガースナップ

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図

単位:mm

サイズabcd使用荷重(kgf)
1265.714.41310.340
  • ※ 寸法には多少の公差があります。

開発秘話

 

簡単に軽量物などかけたり、取り外しやすいように考えられた商品です。

型番リスト

表示件数
型番
4979874048325
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,965円
( 2,162円 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質はステンレスで錆びにくいスナップ。
【特長】
・脱着が容易。
・軽量物の連結に、チェーン等と一緒に使用。
【用途】
・チェーンの連結など、取り外しが必要な場所に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン トリガースナップ O型の型番4979874048325のページです。 型番4979874048325に関する仕様情報を記載しております。
ステン トリガースナップ O型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン トリガースナップ O型
ブロンズ スナップ B型
ハンモックフック NO.23
ヒッチングリング
段付ロングフック
公団用ヒル釘
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,965円510円452円493円766円414円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップフックマルカンボルトSカンフック
品名ステントリガスナッフOガタブロンズスナップ Bガハンモックフックヒッチングリングダンツキロング フックコウダンヨウ ヒルクギ
サイズ12SL-25NO.23NO.25400NO-431
JANコード497987404832549798740513564979874004277497987400428449798740150754979874004017
入り数(ヶ)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました