17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステン シャックル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステン シャックル

販売終了

型番

4979874003249

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ワイヤーの先端に取り付けて、荷重物を吊り下げるための吊具。
【特長】
・ピンを外してワイヤーチェーンを通して使用。
・材質はステンレスで錆びにくい。
・サイズは呼び径。
・ピンストッパー付き。
【用途】
・シンブルやワイヤーグリップなどと組み合わせて使用。
・工事現場、機械類の据え付け等に使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

種類
シャックル
品名
ステン シャックル マリーン
JANコード
4979874003249
入り数(ヶ)
1
材質
ステンレス
使用荷重(kgf)
200
呼び径(mm)
7
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト